text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókengyel
Kivitel 2
with catch plate
Terméktípus
nehéz kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
műanyag
Komponens felülete
olajálló
Komponensek színe
piros
F1=Húzóerő N
30000
A
85,8
A1
57,2
A2
11,2
A3
34,9
A4
57,2
B
79,4
B1
57,2
B3
80,5
B5
9,6
D
10,3
D1
12,7
D3
1/2"-13 UNC
Fogantyú típusa gyorsszorító
vízszintes
H
93,8
Kézi erő FH N
500
L1
28,4
L5
187,7
L6
70
L7
146,3
Rögzítési tartomány L2
50
T
28,6
UNSPSC Code
31162800
Állítási tartomány L max.
278
Állítási tartomány L min.
249,6
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott acél.
Fémtiszta nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A szorítókengyelek kifejezetten alkalmasak fedelek és csappantyúk gyors lezárására és rögzítésére.
Az állítási út a zárókengyeleknél minden kivitel esetén egyedileg beállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak