text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Húzószorító
Kivitel 1
acélkosárral
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
műanyag
Komponens felülete
olajálló
Komponensek színe
piros
L=Hossz
74,6
A
40
A1
25,4
A2
7,3
B
44
B1
30
B5
4
C
41,2
D
6,7
Fogantyú típusa gyorsszorító
függőleges
H
210
H1
153
Kézi erő FH N
200
L1
31,8
L2
14
M
1/2-13x2,5
Nyitásszög Fogantyú
50°
Nyitásszög tartókar
90°
Szorítóerő F3 N
1000
Tartóerő F1 N
3000
UNSPSC Code
31162800
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
Acél. Acélöntvény szorítókengyel.
Nemesacél.
Kivitel
Horganyzott és passzivált acél.
Csupasz nemesacél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
A húzószorító megfelelő pl. olyan egyedi esetekhez, ahol oldalról kevés hely áll a rögzítéshez rendelkezésre. Ebben az esetben a húzószorító támasztóidomját alulról lehet a megfelelő felfogólapra rögzíteni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak