text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott acél.
Olajálló műanyag fogantyú.
További információk
Leszorító csavar neoprén nyomódarabbal.
Accessory
Leszorító alátétek leszorító csavarokhoz 05891-01.
Nyomócsavarok, merev 05885-01.
Nyomócsavarok, rávulkanizált neoprén nyomódarabbal 05887-01.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak