text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőkupak
Kivitel 1
olajálló
Alak
B
Alaktípus
ferdére lemunkált
Alaptest anyaga
neoprén
Alaptest színe
fekete
D=átmérő
12,5
Für=Csavarokhoz
M5
D1
7,3
D2
6,5
H
10
H1
4,7
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
Neoprén vagy poliamid
Kivitel
Neopren, fekete, olajálló, keménység 75 Shora A
poliamid, fehér.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak