Rugós nyomóorsó acél 05220-08
- Különböző gyorsszorítókhoz
Mennyiségi egység
6,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós nyomóorsó
Alaptest
anyaga
acél
D=leszorító csavar átmérője
M8x60
A
12
C
min.
9
C
max.
30
F
max. N
25
L
65,5
L1
16
UNSPSC Code
31161508
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
Csavar és rögzítőlapok acélból.
Anya acélból.
Rugó, C-minőségű rugóhuzalból.
Anya acélból.
Rugó, C-minőségű rugóhuzalból.
Kivitel
Csavar és rögzítőlapok horganyozva.
Anya barnított.
Anya barnított.
További információk
Használható 05020, 05040, 05060, 05120 és 05130 esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.