Rögzítő derékszög acél 05880-06
- Gyorsszorító tartozékok
- Változó felszerelési lehetőségek
Mennyiségi egység
3,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő derékszög
Alaptest
anyaga
acél
A1=Hossz
76
B1=Szélesség
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
D
8,6
S
4
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K0058.0350, K0058.0450
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
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) A szorítót erre a felületre kell rögzíteni
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.