text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő derékszög
Alaptest anyaga
acél
A1=Hossz
43
B1=Szélesség
36,5
A
18
A2
12,5
B
15
B2
13,5
B3
29,5
D
5
S
2
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
05715-0075, 05715-0150, 057
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
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) A szorítót erre a felületre kell rögzíteni
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak