text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomódarab
Alaptest anyaga
neoprén
Komponens anyaga
acél
D3=Menet
M10
D
23
D1
16
D2
17
H
21
H1
3
M
M10
T
8
UNSPSC Code
31161704
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
Neoprén. A betételem acél.
Kivitel
fekete, olajálló. A betételem horganyzott és kromátozott.
További információk
A 05888-45 rendelési számú nyomódarab acél betételem nélkül és menet nélkül kerül kiszállításra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak