Nyomódarab neoprén 05888-08
- Gyorsszorító tartozékok
- Érzékeny felületekhez
- Olajálló
Mennyiségi egység
2,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
Alaptest
anyaga
neoprén
Komponens
anyaga
acél
D3=Menet
M8
D
19,5
D1
13,5
D2
15
H
18
H1
2,5
M
M8
T
9
UNSPSC Code
31161704
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
Neoprén. A betételem acél.
Kivitel
fekete, olajálló. A betételem horganyzott és kromátozott.
További információk
A 05888-45 rendelési számú nyomódarab acél betételem nélkül és menet nélkül kerül kiszállításra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.