Nyomódarab neoprene 05888-06
- Toggle clamp accessories
- For sensitive surfaces
- Oil resistant
Mennyiségi egység
€2.46
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
Alaptest
anyaga
neoprén
Komponens
anyaga
acél
D3=Menet
M6
D
15
D1
10,3
D2
10,8
H
14,4
H1
2
M
M6
T
5,5
UNSPSC Code
31161704
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
Material
Neoprene with steel insert
Version
Black, oil-resistant.
Insert trivalent passivated.
Insert trivalent passivated.
Note
The neoprene thrust pad with order No. 05888-45 is supplied without steel insert or thread.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.