text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomócsavar
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
neoprén
D=Menet
M8 x 26
H=Hossz
43
D1
19
D2
12
F max. N
750
H1
17
S max.
3
UNSPSC Code
31162800
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
Csavar acélból,
szorítótalp neoprénből.
Kivitel
A neoprén elem a mentes csapfejre fröccsöntve.
Csavar rezezett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought