Thrust screw acél 05260-08
- Gyorsszorító tartozékok
- Érzékeny felületekhez
Sales unit
4,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Main
material
steel
Component
material
neoprene
D=Thread
M8 x 46
H=Length
63
D1
19
D2
12
F
max. N
750
H1
17
S
max.
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Csavar acélból,
szorítótalp neoprénből.
szorítótalp neoprénből.
Kivitel
A neoprén elem a mentes csapfejre fröccsöntve.
Csavar rezezett.
Csavar rezezett.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.