Fogantyú műanyag zöld olajálló 05200-110
- Különböző gyorsszorítókhoz
- Olajálló
Mennyiségi egység
1,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
felülete
olajálló
Alaptest
színe
zöld
L=Hossz
55
E
5
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
Műanyag.
Kivitel
Olajálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.