Fogantyú négyszög alakú műanyag Vörös 05881-03-11027141
Mennyiségi egység
2,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
Vörös
L=Hossz
110
B
14,2
B1
8
H
27
H1
20
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1242.06000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.