Fogantyú műanyag zöld 05520-04
- Különböző gyorsszorítókhoz
Mennyiségi egység
3,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
zöld
D=átmérő
22
L=Hossz
100
D1
27
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
Műanyag.
Kivitel
Zöld.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.