text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
zöld
D=átmérő
16
L=Hossz
90
D1
21
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
Műanyag.
Kivitel
Zöld.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak