text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
kör
Alak
B
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
Vörös
D=átmérő
25,2
L=Hossz
107
D1
22,2
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1250.012000, K1253.012000
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
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak