Fogantyú kör műanyag Vörös 05881-118341
Mennyiségi egység
2,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
Vörös
D=átmérő
34
L=Hossz
118
A
9
B
24
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.05400
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
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.