Fogantyú kör műanyag Vörös 05881-092271
Mennyiségi egység
2,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
Vörös
D=átmérő
27
L=Hossz
92
A
9
B
17,5
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000,
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
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.