text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
Vörös
D=átmérő
24,5
L=Hossz
81
A
6
B
14
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000
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
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought