text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
Vörös
D=átmérő
17
L=Hossz
57
A
4
B
10
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.01600
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
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak