Fogantyú kör műanyag Vörös 05881-040151
Mennyiségi egység
0,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
Vörös
D=átmérő
15
L=Hossz
40
A
4,5
B
9
UNSPSC Code
31162800
gyorsszorítókhoz
K1547.01000, K1547.11000
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
Műanyag.
Kivitel
piros, olajálló.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.