Fogantyú műanyag narancssárga 05882-33
- Gyorsszorító tartozékok
- Olajálló
Mennyiségi egység
1,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
narancssárga
D=átmérő
32
L=Hossz
115
A
8
B
22
gyorsszorítókhoz
K0086.0750
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
Műanyag.
Kivitel
Narancssárga, olajálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.