Fogantyú műanyag narancssárga 05882-32
- Gyorsszorító tartozékok
- Olajálló
Mennyiségi egység
1,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
narancssárga
D=átmérő
31
L=Hossz
105
A
8
B
19
gyorsszorítókhoz
K0077.0700
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
Műanyag.
Kivitel
Narancssárga, olajálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.