text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
narancssárga
D=átmérő
20
L=Hossz
60
A
5
B
10
gyorsszorítókhoz
K0072.0150, K0074.0150
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
Műanyag.
Kivitel
Narancssárga, olajálló.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak