text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Leszorító csavar
Kivitel 1
merev
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
M=leszorító csavar
M4
L
40
UNSPSC Code
31162800
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
Poliamid, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Horganyzott orsók és anyák.
05885-01-204020 nejlonból.
További információk
A 05885-01-204020 leszorító csavart anyával együtt szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought