text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
kúpos véggel
Alaptest anyaga
nemesacél
D=Menet
M4
D1
8
H
5,2
R
7
SW
7
UNSPSC Code
31161513
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) felhegeszthető
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak