Anya kúpos véggel acél 05990-10
- Acél vagy nemesacél
- Hegeszthető
Mennyiségi egység
3,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
kúpos véggel
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M10
D1
20
H
12,1
R
14
SW
18,2
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Drawing reference
1) Weldable
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.