text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapterlemez
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
nyitott
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
40
D=átmérő
145
L=Hossz
140
S=Vastagság
5
B1
30
B2
30
B3
38
B4
60
B5
16,5
D1
11,5
D2
M5
D3
M6
L1
8
L2
14
L3
13
L4
26
L5
38
L6
10
R
5
R1
42
R2
58,5
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
horganyzott és kék passzivált.
További információk
Az adaptertárcsákat a gyorsszorítókkal kombinálva lehet alkalmazni. Ez lehetővé teszi a rájuk rögzített gyorsszorítók rugalmas pozicionálását.
Az adapterlemezeket a gépasztalon excenteres szorítómodulok segítségével rögzítik.
Előnyök
Rugalmasan eltolható és pozicionálható.
Rugalmas magassági felépítés adapter blokk révén.
Egyszerű szerelés nyílás révén B alak esetében.
Accessory
Excenteres szorítómodulok 10500
gyorsszorító 05….
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak