text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Main material
polyamide
Main colour
black
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
SW=key width
27
Actuation
triangle 8 mm
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
Description

Anyag
Ház és működtetés, PA6 műanyag, üvegszál erősítésű.
Anya, cinkprésöntvény. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, fekete.
Anya, horganyzott.
További információk
Forgóreteszes rugós csapágyazású nyelvvel. Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges).

Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) hornyos
d) kéttollú, 3 mm
e) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak