text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Version 1
with T-grip
Form
A
Main material
stainless steel
D=diameter
32
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
Actuation
T-Grip
Steel code
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Nemesacél 1.4401.

Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
További információk
Forgóretesz T-fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve építhető be. Védelmi mód IP65.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.

A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A zár azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Egyedi igényre
20 és 40 mm-es ajtó vastagsághoz szállítható.
Accessory
Dugókulcs forgóreteszhez 05586.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought