Forgóretesz generálkulcsos horgany 05571-01-2183
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- Minden nyelv minden házzal kombinálható
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt használható
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
Sales unit
7,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
single-key system
Main
material
zinc
H=Height
18,5
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
Actuation
lockable grip
UNSPSC Code
27111705
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
Description
Anyag
Ház és anya, cinkprésöntvény.
Keresztfogantyú, műanyag (PA 6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
Keresztfogantyú, műanyag (PA 6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és anya, krómozott.
Keresztfogantyú, fekete.
Keresztfogantyú, fekete.
További információk
Forgóretesz működtető fogantyúval. Jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro 5333 kulcs).
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro 5333 kulcs).
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.