text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
krómozott
H=Magasság
30
S=Max. falvastagság
18
SW=kulcsnyílás
27
Működtetés
kéttollú, 3 mm
UNSPSC Code
31161544
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
Material
Housing and actuator die-cast zinc.
Version
Housing and actuator chrome-plated.
Note
Rating IP65. This is achieved using an additional O-ring underneath the actuator and a flat seal attached to the housing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.

Please order the required tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
Actuation:
a) square 8 mm
b) slit
c) double lug 3 mm
d) triangle 7 mm
Accessory
Key 05586.
Tongue for steel quarter-turn lock 05569.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought