text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Version 1
single-key system
Main material
zinc
H=Height
18,5
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
Actuation
lockable T-grip
UNSPSC Code
27111705
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
Description

Anyag
Ház és anya, cinkprésöntvény.
T-fogantyú, műanyag (PA6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és anya, krómozott.
T-fogantyú, fekete.
További információk
Forgóreteszek T-fogantyúval. Jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.

Az IP65 szerint víz- és porálló.

Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro 5333 kulcs).

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought