Forgóretesz lezárható nemesacél 05566-06-18
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- Minden nyelv minden házzal kombinálható
- 1.4401 nemesacél
Sales unit
37,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
lockable
Main
material
stainless steel
D=diameter
30
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
Actuation
key single-key system
Steel code
1.4401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelve építhető be. A ház rögzítőanyával és lemezkés hengerrel ugyanazzal 2 kulccsal működik (1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Accessory
Dugókulcs forgóreteszhez 05586.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.