Quarter turn lock extended housing stainless steel 05566-04-4360
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 szerint víz- és porálló
- 1.4305, 1.4404 nemesacél
- Működtetés: 7 mm és 8 mm négyszög, 3 mm és 5 mm kéttollú, szárnyas fogantyú
Sales unit
62,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
extended housing
Main
material
stainless steel
D=diameter
28
H=Height
60
S=Max. wall thickness
50
Actuation
double lug 3 mm
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház nemesacél 1.4305.
Működtetés és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható. Jobb és baloldalt is használható. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög 7 mm
b) négyszög 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm
1) O-gyűrű
2) lapos tömítés
a) négyszög 7 mm
b) négyszög 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm
1) O-gyűrű
2) lapos tömítés
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.