text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütköző nélkül
Kivitel 2
lefelé hajlított
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
A H=13,5 esetében
19,5
B=Szélesség
12
L=nyelvhossz
24
B1
6,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K2410
Megfelel a norelem forgóretesznek
05561, 05562
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
*A méret A mm-ben, H=13,5 mm hosszúságú ház esetén.
Accessory
Forgóreteszek, kompakt 05561.
Forgóreteszek, kompakt, működtető fogantyúval 05562.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak