Tongue without stop steel galvanised 05570-145X260
- Mindegyik nyelv a valamennyi forgóretesszel kombinálható
Mennyiségi egység
0,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Tongue
Version 1
without stop
Version 2
offset downwards
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
A by H=18
26
A by H=26,1
34,1
A by H=35,5
43,5
B=Width
19,5
L=tongue length
45
B1
8,1
Suitable for
K2219, K2411
Suitable for
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Version
Galvanised.
Note
A* in mm for housing length H=18, H=26.1 or 35.5 mm.
Accessory
Quarter-turn locks 05566.
Quarter-turn locks with wing grip 05571.
Compression latches 05574.
Compression latches with adjustable tongue height 05575.
Quarter-turn lock zinc, for fire services, DIN 14925 05578-10.
Quarter-turn locks with wing grip 05571.
Compression latches 05574.
Compression latches with adjustable tongue height 05575.
Quarter-turn lock zinc, for fire services, DIN 14925 05578-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.