Nyelv ütköző nélkül acél horganyzott 05570-145X140
- Mindegyik nyelv a valamennyi forgóretesszel kombinálható
Mennyiségi egység
0,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütköző nélkül
Kivitel 2
felfelé hajlított
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
A H=18 esetében
14
A H=26,1 esetében
22,1
A H=35,5esetében
31,5
B=Szélesség
19,5
L=nyelvhossz
45
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K2219, K2411
Megfelel a norelem forgóretesznek
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A* mm-ben, ház hossza H=18, H=26,1 vagy H=35,5 mm.
Accessory
Forgóretesz 05566.
Forgóreteszek működtető fogantyúval 05571.
Kompressziós forgóretesz 05574.
Kompressziós forgóreteszek állítható nyelvmagassággal 05575.
Forgóretesz, cink, tűzoltásnál, DIN 14925 05578-10.
Forgóreteszek működtető fogantyúval 05571.
Kompressziós forgóretesz 05574.
Kompressziós forgóreteszek állítható nyelvmagassággal 05575.
Forgóretesz, cink, tűzoltásnál, DIN 14925 05578-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.