Nyelv ütköző nélkül nemesacél A2 fémtiszta 05578-12-145X461
Sales unit
2,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütköző nélkül
Kivitel 2
lefelé hajlított
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
A H=26,1 esetében
46,1
B=Szélesség
19,5
L=nyelvhossz
45
Acélkulcs
1.4301
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K2219
Megfelel a norelem forgóretesznek
05578-10
UNSPSC Code
31161544
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
Description
Anyag
1.4301 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A mm-ben ház hossza H=26,1 mm.
Accessory
Forgóretesz, cink, tűzoltásnál, DIN 14925 05578-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.