text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütköző nélkül
Kivitel 2
lefelé hajlított
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
A H=26,1 esetében
34,1
B=Szélesség
19,5
L=nyelvhossz
45
Acélkulcs
1.4301
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K2219
Megfelel a norelem forgóretesznek
05578-10
UNSPSC Code
31161544
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
1.4301 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A mm-ben ház hossza H=26,1 mm.
Accessory
Forgóretesz, cink, tűzoltásnál, DIN 14925 05578-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak