text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
lefelé hajlított
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
A H=18 esetében
24
A H=24 esetében
30
B=Szélesség
19,5
L=nyelvhossz
45
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
Megfelel a norelem forgóretesznek
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
*A méret A mm-ben a H=18 mm, H=24 mm házhosszúságok esetében.
A kihajtható fogantyúknál a házhosszúság H a kihajtható fogantyúból és az adapterből vagy a kihajtható fogantyúból és a rúdzárból tevődik össze.
Rajzi hivatkozás
1) Forgóretesz
2) Kihajtható fogantyú
Accessory
Forgóretesz nemesacél 05587.
Forgóretesz zárható nemesacél 05588.
Forgóretesz nemesacél működtetés fogantyúval 05589.
Forgóretesz nemesacél T-fogantyúval 05593.
Forgóretesz nemesacél L-fogantyúval 05594.
Forgóretesz nemesacél higiéniai területre 05595.
Kihajtható fogantyú 05600-01.
Kihajtható fogantyú 05600-02.
Kihajtható fogantyú 05600-03.
Kihajtható fogantyú 05600-04.
Kihajtható fogantyú 05600-05.
Kihajtható fogantyú 05600-06

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak