Nyelv ütközővel nemesacél fémtiszta 05566-07-45160
Mennyiségi egység
2,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
felfelé hajlított
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
A H=18 esetében
16
A H=30 esetében
28
A H=36 esetében
34
A H=40 esetében
38
A H=50 esetében
48
A H=60 esetében
58
B=Szélesség
19
L=nyelvhossz
45
Acélkulcs
1.4301
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452
Megfelel a norelem forgóretesznek
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
*A méret A mm-ben H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm és H=60 mm hosszúságú ház esetén.
Accessory
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel 05566-03.
Forgóretesz, nemesacél, hosszú kivitel 05566-04.
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel 05566-05.
Forgóretesz, lezárható, nemesacél 05566-06.
Forgóretesz nemesacél működtető fogantyúval 05571-02.
Biztonsági forgóretesz, nemesacél 05578-02.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval 05593-01.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval Hygienic DESIGN kivitelben 05593-04.
Forgóretesz, nemesacél, L-fogantyúval 05594-02.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben 05595-01.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben 05595-02.
Forgóretesz, nemesacél, hosszú kivitel 05566-04.
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel 05566-05.
Forgóretesz, lezárható, nemesacél 05566-06.
Forgóretesz nemesacél működtető fogantyúval 05571-02.
Biztonsági forgóretesz, nemesacél 05578-02.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval 05593-01.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval Hygienic DESIGN kivitelben 05593-04.
Forgóretesz, nemesacél, L-fogantyúval 05594-02.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben 05595-01.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben 05595-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.