text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tongue
Version 1
with stop
Version 2
offset downwards
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
A by H=18
20
A by H=30
32
A by H=50
52
B=Width
19
L=tongue length
35
B1
8,1
Suitable for
05564-10, 05564-14
Suitable for
K2216, K2217
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
*A mm-ben, ház hosszak H=18 mm, H=30 mm és H=50 mm.
Accessory
Forgóretesz, cink, zárható 05564-10.
Forgóretesz, cink, zárható, hosszú kivitel 05564-14.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak