text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
felfelé hajlított
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
A H=18 esetében
14
A H=24 esetében
20
A H=30 esetében
26
A H=40 esetében
36
A H=50 esetében
46
B=Szélesség
19,5
L=nyelvhossz
45
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K1113, K2406, K2412
Megfelel a norelem forgóretesznek
05568, 05567, 05572, 05573
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
*A méret A mm-ben a H=18 mm, H=24 mm, H=30 mm, H=40 mm és H=50 mm házhosszúságok esetében.
A kihajtható fogantyúknál a házhosszúság H a kihajtható fogantyúból és az adapterből vagy a kihajtható fogantyúból és a rúdzárból tevődik össze.
Rajzi hivatkozás
1) Forgóretesz
2) Kihajtható fogantyú
Accessory
Forgóretesz, cink, hosszú kivitel 05568.
Kihajtható fogantyú 05600-01.
Kihajtható fogantyú 05600-02.
Kihajtható fogantyú 05600-03.
Kihajtható fogantyú 05600-04.
Kihajtható fogantyú 05600-05.
Kihajtható fogantyú 05600-06.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak