text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugókulcs
Kivitel 1
2233-as és IL0333-as zártípus
Alak
S
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett
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
Acél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Párban szállítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak