text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vésznyitó
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
műanyag
Komponensek színe
piros
BN=Horonyhoz
8/10
H max.
80
H min.
60
Működtetés
Nyomógomb
P
60-80
UNSPSC Code
31161544
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
Alaptest: PA 6 műanyag, üvegszállal erősített.
Nyomógomb: PA 6 műanyag, üvegszállal erősített.
Nyitóretesz: acél.
Kivitel
Alaptest fekete.
Nyomógomb piros.
Nyitóretesz horganyzott.
További információk
Csapózárak túloldali vésznyitásához. A szerelés mechanikus megmunkálás nélkül, két hengeres fejű csavarral (leginkább DIN 912 M6x12) történik. Minden csapózárhoz használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak