text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Billenőcsavar
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
termoplaszt
D=Menet
M8
D1
8
D2
18
D3
40
D4
16
H
24
H1
13
H2
1,6
L
30
L1
25
L2 max.
65,4
L2 min.
51,4
S
9
UNSPSC Code
31161508
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
Csillagmarkolat: termoplaszt.
Persely acélból.
Tárcsa: acél 140 HV.
Szemes csavar: acél, szilárdsági osztály 8.8.
Tengelycsap: nemesacél, 1.1181.
Kivitel
Csillagfogantyú, fekete.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Alátét, fémtiszta.
Szemescsavar, barnított.
Tengelycsap, nemesített, köszörült, fémtiszta.
További információk
A billenőcsavarokat beszerelés nélkül szállítjuk.
A megfelelő biztosító gyűrűket mellékeljük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak