{"product":{"productId":"agid.36873","price":0.92,"name":"Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél, szorítókengyellel, 300 N-ig, oldalsó csavarfuratokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
A szorítókengyeles békaszájszorítók fedelek, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos megtartására szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.
A В2 furat a békaszájszorítók nem szándékos kioldása elleni biztosításra vagy plombálásra szolgál.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot, kérjük, külön megrendelje meg.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.
A В2 furat a békaszájszorítók nem szándékos kioldása elleni biztosításra vagy plombálásra szolgál.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot, kérjük, külön megrendelje meg.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Accessory
Ellenhorog 05528.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.