text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Latch
Version 1
with spring clip
Version 2
fastening holes covered
Form
A
Form definition
standard
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
electropolished
D2
4
Retaining force F1 N
2400
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
A rugós kengyellel rendelkező békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.

A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak